DNV
Godkjennings-ID: TAE000010TCSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 |
Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: Type F (miniatyr), nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produkttype | Sikringsrekkeklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Type sikring | flat |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
Sikring | Type F (miniatyr) |
Maks. strøm ved enkeltplassering | 15 A |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm ... 12 mm |
Prøvedor | A4 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 10 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes) |
Belastningsstrøm maksimal | 15 A (ved ledertverrsnitt 6 mm² entrådet) |
Nominell spenning | 400 V (Spenningen bestemmes av sikringen som benyttes) |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Høyde | 56 mm |
Dybde | 35,3 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 44 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 1135067 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB22 |
Produktnøkkel | BE2213 |
GTIN | 4063151067908 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 8,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 7,82 g |
Tolltariffnummer | 85369095 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |