UT 4-TWIN/ 1P
-
Gjennomgangsklemme
3060267
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Generelt | Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere. Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes. |
Generelt | |
Merknad | Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere. |
Ved fritthengende forbindelser må en isolasjonsfolie plasseres mellom pluggforbindelsen og elektrisk ledende flater. |
Produkttype | Pluggbar klemme |
Produktserie | UT |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 3 |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Etage 1 unten 1+2 | |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslengde | 9 mm |
Prøvedor | A4 |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 32 A (Vær oppmerksom på deratingen) |
Belastningsstrøm maksimal | 32 A (Ved 6 mm² ledertverrsnitt, maksimal strømbelastning skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Høyde | 55,7 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 55 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,48 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Feste på holder | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 0,58g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 100 °C (maks. driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, se deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3060267 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB11 |
Produktnøkkel | BE1141 |
GTIN | 4046356090391 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,919 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,47 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a131d700-fe56-4c4b-96c4-1f312d3340b9 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 6-6 - Lask 1008238
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBS 50-6 - Lask 3032224
-
FBSR 2-6 - Lask 3033715
-
FBSR 3-6 - Lask 3001594
-
FBSR 4-6 - Lask 3001595
-
FBSR 5-6 - Lask 3001596
-
FBSR 10-6 - Lask 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg 3033812
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Reduksjonslask 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Reduksjonslask 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Reduksjonslask 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Gruppeskilleplate 3047183
-
PC - Kodestjerne 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Dekselsegment 3047109
-
D-UT 4-TWIN/ 1P - Endedeksel 3045237
-
CP 4/2 - Plugghus 1066559
-
CP 4/3 - Plugghus 1066560
-
CP 4/4 - Plugghus 1066561
-
CP 4/5 - Plugghus 1066562
-
CP 4/6 - Plugghus 1066563
-
CP 4/8 - Plugghus 1066564
-
CP 4/10 - Plugghus 1066565
-
LPS-6/E - Serviceplugg 3270540
-
LPS-6 - Serviceplugg 3270541
-
LPO 4/E - Uttaksplugg 3270519
-
LPO 4 - Uttaksplugg 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter 3035983
-
PS-6 - Prøvestikker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker 3038736
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
-
UP 4/ 1 - Stikker 3060115
-
UP 4/ 2 - Stikker 3060128
-
UP 4/ 3 - Stikker 3060131
-
UP 4/ 4 - Stikker 3060144
-
UP 4/ 5 - Stikker 3060157
-
UP 4/ 6 - Stikker 3060160
-
UP 4/ 7 - Stikker 3060173
-
UP 4/ 8 - Stikker 3060186
-
UP 4/ 9 - Stikker 3060199
-
UP 4/10 - Stikker 3060209
-
UP 4/11 - Stikker 3060212
-
UP 4/12 - Stikker 3060225
-
UP 4/13 - Stikker 3060238
-
UP 4/14 - Stikker 3060241
-
UP 4/15 - Stikker 3060254
-
UP 4/ 1-L - Stikker 3060021
-
UP 4/ 1-L BU - Stikker 3060034
-
UP 4/ 1-L GNYE - Stikker 3060047
-
UP 4/ 1-M - Stikker 3060050
-
UP 4/ 1-M BU - Stikker 3060063
-
UP 4/ 1-M GNYE - Stikker 3060076
-
UP 4/ 1-R - Stikker 3060089
-
UP 4/ 1-R BU - Stikker 3060092
-
UP 4/ 1-R GNYE - Stikker 3060102
-
UPBV 4/ 1 - Stikker 3045800
-
UPBV 4/ 2 - Stikker 3045813
-
UPBV 4/ 3 - Stikker 3045826
-
UPBV 4/ 4 - Stikker 3045839
-
UPBV 4/ 5 - Stikker 3045842
-
UPBV 4/ 6 - Stikker 3045855
-
UPBV 4/ 7 - Stikker 3045868
-
UPBV 4/ 8 - Stikker 3045871
-
UPBV 4/ 9 - Stikker 3045884
-
UPBV 4/10 - Stikker 3045897
-
UPBV 4/11 - Stikker 3045907
-
UPBV 4/12 - Stikker 3045910
-
UPBV 4/13 - Stikker 3045923
-
UPBV 4/14 - Stikker 3045936
-
UPBV 4/15 - Stikker 3045949
-
UPBV 4/ 1-L - Stikker 3045716
-
UPBV 4/ 1-L BU - Stikker 3045729
-
UPBV 4/ 1-L GNYE - Stikker 3045732
-
UPBV 4/ 1-M - Stikker 3045745
-
UPBV 4/ 1-M BU - Stikker 3045758
-
UPBV 4/ 1-M GNYE - Stikker 3045761
-
UPBV 4/ 1-R - Stikker 3045774
-
UPBV 4/ 1-R BU - Stikker 3045787
-
UPBV 4/ 1-R GNYE - Stikker 3045790
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker 1212587
Dine fordeler
Plugger med forskjellige lederutgangsretninger, til siden eller oppover, sikrer en praksisorientert, effektiv oppkobling. På denne måten oppnår man høy fleksibilitet tilpasset de forskjellige bruksområdene
Skruflens for sikkert feste av pluggene
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo