Pluggelement på venstre side, hus venstre side uten festetapper, til høyre åpnet uten deksel
UP 4/ 1-L BU
-
Stikker
3060034
Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: blå
Produktdetaljer
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-34722_A1| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 71-114072 REV.1| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
CSA
Godkjennings-ID: 13631EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505Kompatible produkter
Dine fordeler
Med de selvkonfeksjonerbare COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Skrupluggene kan kombineres med COMBI-rekkeklemmer i alle tilkoblingsmetoder og finnes i to varianter
Pluggene sneppes enkelt og praktisk sammen på stedet i form av 1-polede pluggelementer
Denne pluggformen gir en plassbesparende potensialfordeling når man tar i bruk firelederrekkeklemmer med to innstikksplasser