UP 4/ 1-R - Stikker
3060089

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Skrupluggene kan kombineres med COMBI-rekkeklemmer i alle tilkoblingsmetoder og finnes i to varianter
Med de selvkonfeksjonerbare COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Pluggene sneppes enkelt og praktisk sammen på stedet i form av 1-polede pluggelementer
Denne pluggformen gir en plassbesparende potensialfordeling når man tar i bruk firelederrekkeklemmer med to innstikksplasser