UP 4/13 - Stikker
3060238

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 13, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Ledertilkobling ovenfra
Betjening av skruen fra siden
Denne pluggformen gir en plassbesparende potensialfordeling når man tar i bruk firelederrekkeklemmer med to innstikksplasser