UPBV 4/ 2
-
Stikker
3045813
Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2- 6 mm2, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemmeplugg |
| Poltall | 2 |
| Delingsmål | 6,2 mm |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 9 mm |
| Prøvedor | A4 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Nominell strøm | 32 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 32 A (ved 6 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 800 V |
| Bredde | 12,4 mm |
| Høyde | 22 mm |
| Dybde | 48,5 mm |
| Lengde | 22 mm |
| Delingsmål | 6,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Artikkelnummer | 3045813 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB11 |
| Produktnøkkel | BE1144 |
| GTIN | 4046356083324 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,68 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,06 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b00c9851-c218-4807-8d90-3b4bd48ab9ce |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 6-6 - Lask 1008238
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBSR 2-6 - Lask 3033715
-
FBSR 3-6 - Lask 3001594
-
FBSR 4-6 - Lask 3001595
-
FBSR 5-6 - Lask 3001596
-
FBSR 10-6 - Lask 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg 3033812
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
UPRZ - Feste 3045570
-
UPR/ 2 - Feste 3045567
-
UPZ/ 2 - Strekkavlastning 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Flensdeksel 3060432
-
PRT/2 - Feste 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skrutrekker 1212587
-
LPS-6/E - Serviceplugg 3270540
-
LPS-6 - Serviceplugg 3270541
-
LPO 4/E - Uttaksplugg 3270519
-
LPO 4 - Uttaksplugg 3270522
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
-
PS-6 - Prøvestikker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
Dine fordeler
Kan laskes med standardlasker FBS ...
Plugg med ledertilkoblingsretning på siden
Dermed kan tilkoblede ledere legges plassbesparende rett i kabelkanalen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo