CP 4/2 - Plugghus
1066559

Plugghus, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Krympetilkobling, delingsmål: 6,2 mm, dybde: 32,4 mm, bredde: 11,3 mm, høyde: 14,95 mm, poltall: 2, farge: grå, monteringstype: Pluggmontering

Produktdetaljer









Dine fordeler

Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Kostnadsgunstig tilkobling av prefabrikkerte ledere med krympetilkobling