UP 4/15 - Stikker
3060254

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 15, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Betjening av skruen fra siden
Ledertilkobling ovenfra
Denne pluggformen gir en plassbesparende potensialfordeling når man tar i bruk firelederrekkeklemmer med to innstikksplasser