ST 2,5/2P - Gjennomgangsklemme
3042133

tverrsnitt
delingsmål
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Stikkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Testet for jernbaneformål
Tilkobling med standard COMBI-plugger