PP-H 2,5/11 - Stikker
3209963

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 11, poltall: 11, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål