Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ST 2,5-QUATTRO/2P BU - Gjennomgangsklemme
3040669

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje tilkobling på høyre side, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. etasje tilkobling på venstre side, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Testet for jernbaneformål
Den pluggbare ST-COMBI-serien med fjærkraftrekkeklemmer forener systemfordelene ved ST standardrekkeklemmeserien med fordelene ved COMBI-pluggsystemet