Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Sikkerhetsreléer og sensorer
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøy
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
POPULÆRT
Pedagogiske løsninger
Dataforbindelser for smarte nettverk
Funksjonell sikkerhet
Industrial Security
Industriell fjernkommunikasjon
Åpent økosystem for industriell automatisering
Power Reliability
Videoovervåking
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Gruppeskilleplate - ATP-ST QUATTRO
Gruppeskilleplate - ATP-ST QUATTRO
3030815
Gruppeskilleplate, lengde: 90,9 mm, bredde: 2 mm, høyde: 45 mm, farge: grå
Produktdetaljer
Expand All
Collapse All
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Gruppeskilleplate
Dimensjoner
Bredde
2 mm
Høyde
45 mm
Lengde
90,9 mm
Materialangivelser
Farge
grå
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde
-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)
bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)
bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestått
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3030815
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Rabattgruppe
31BBE2
Produktnøkkel
BE2Z1X
Katalogside
Side 157 (NTK-2014)
GTIN
4017918187934
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
4,084 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
4,08 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-9.0
27141133
ECLASS-10.0.1
27141133
ECLASS-11.0
27141133
ETIM
ETIM 8.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene