Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ME 22,5 OT-3MSTBO RD - Husoverdel
2697181

Monteringsskinnehus, Husoverdel til pluggforbindere med basislist, bredde: 22,6 mm, høyde: 102 mm, dybde: 60,15 mm, farge: rød (lignende RAL 3001)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)