Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UT 2,5 WH - Gjennomgangsklemme
3045075

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: hvit

Produktdetaljer









Kompatible produkter