DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 20 A | 26 - 16 |
LR
Godkjennings-ID: LR24100022TACSA
Godkjennings-ID: 13631ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
CCC
Godkjennings-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Godkjennings-ID: UL-US-2552444-2Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |