Endedeksel - D-UT 2,5/10
3047028
El-nr.: 1266012

Endedeksel, lengde: 47 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,8 mm, farge: grå


Produktdetaljer




Produkttype Endedeksel

Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Farge grå
Material PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått

Bredde 2,2 mm
Høyde 39,8 mm
Lengde 47 mm

Artikkelnummer 3047028
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBE1
Produktnøkkel BE1Z1X
Katalogside Side 149 (C-1-2019)
GTIN 4017918960346
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 2,52 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,369 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene