CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
NK
Godkjennings-ID: 09 ME 139ABS
Godkjennings-ID: 22-2196825-PDADNV
Godkjennings-ID: TAE000014HIECEx
Godkjennings-ID: IECExKIWA19.0011UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
Godkjennings-ID: KIWA19ATEX0019UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Typegodkjennelsessertifikat | 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 |