QTC 2,5 - Gjennomgangsklemme
3206416
El-nr.: 1266203

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask ledertilkobling, ettersom lederforbehandlingen bortfaller
Gasstett kontakt med stor flate takket være automatisk kutting av lederisolasjonen
Høy kontaktkvalitet og vibrasjonssikkerhet grunnet bruk av førsteklasses fjærende kontaktmateriale
Sikker kabling takket være låsbar svingarm
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret
Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri ledertilkobling