cULus認証済み
認証ID: E60425-20181123定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
使用グループ F | ||||
150 V | 8 A | 28 - 16 |
プリント基板端末、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 150 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: ICC..-TS1,5/..L3,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品
製品ライン | プリント基板端末 |
製品シリーズ | ICC..-TS1,5/..L3,5 |
極数 | 5 |
ピッチ | 3.5 mm |
接続数 | 5 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 5 |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
電位あたりのはんだピン | 1 |
特性 | |
標準規格 IN | 16 A |
定格電圧UN | 150 V |
定格電圧(III/3) | 150 V |
定格サージ電圧(III/3) | 2.5 kV |
定格電圧(III/2) | 150 V |
定格サージ電圧(III/2) | 2.5 kV |
定格電圧 (II/2) | 250 V |
定格サージ電圧(II/2) | 2.5 kV |
接続技術 | |
定格電線断面積 | 1.5 mm² |
嵌合ロック | |
ロッキングタイプ | なし |
電線接続 | |
接続方法 | クランプケージ仕様のねじ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
剥き線長さ | 8 mm |
ドライブ型ねじヘッド | マイナス (L) |
締付けトルク | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
プロセスメモ | |
プロセス | フローはんだ付け |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (Sn) |
金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (Sn) |
金属表面処理 はんだ付け部(下地) | ニッケル (Ni) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
組立てに関する注意事項 | 確実な電線接続のために、必ず指定した締付けトルクを守ってください。 電線接続(取付け)の際は端子台を片手で抑える、筐体で補助するなどのサポートが必要になります。 |
概要 | はんだ付けフレームの使用を推奨します。 |
ピッチ | 3.5 mm |
幅 [w] | 25 mm |
高さ [h] | 22.4 mm |
長さ[l] | 22.63 mm |
ピン寸法 | 0.6 x 0.8 mm |
プリント基板設計 | |
穴径 | 1.2 mm |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
接続/断路を繰り返す | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.14 mm² / 単線 / > 10 N |
0.14 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
1.5 mm² / 単線 / > 40 N | |
1.5 mm² / フレキシブル / > 40 N |
温度上昇試験 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
要求温度上昇試験 | 周囲温度とプリント基板用端子台の温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。 |
短時間耐電流 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 150 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/3) | 2 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 150 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(III/2) | 0.8 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 250 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 2.5 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 1.5 mm |
最小沿面距離(II/2) | 1.25 mm |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 20 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 5 s |
経年劣化 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1380308 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHAFA |
GTIN | 4063151750374 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 7.62 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6.26 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |