ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - プリント基板用端子台
1477246

ピクトグラム 製品ライン COMBICON Terminals S
ピクトグラム 断面積 1.5 mm2
ピクトグラム ピッチ 3.5 mm
ピクトグラム 接続方式 Push-inスプリング接続方式
ピクトグラム 取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板端末、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 150 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: ICC..-TP1,5/..L3,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 青、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。
すばやく簡単に配線するためのPush-inテクノロジ
配線の固定、個別部品数の削減
さまざまなピッチから選択
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作