ICS25-TL122X12-7035 - ケース本体上部パーツ
2203887

DINレール取付け用ケース、 上部パーツ、透明な開閉可能カバー付き、 幅: 25 mm、 高さ: 123.5 mm、 奥行き: 14.35 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

モジュール型システムと接続テクノロジのユニークなモジュール性により、柔軟に使用可能
組込み可能な部品としてのRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化されたコネクタ
最適なスペース有効活用と設計、色、印字の適応性
パラレルコンタクトと最大2つのシリアルコンタクトを備えた8極のDINレールバスコネクタで、容易なモジュール間通信を実現