TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DINレールバスコネクタ
2202891

DINレールバスコネクタ、 色: ライトグレー、 定格電流: 6 A (パラレルコンタクト)、 定格電圧(III/2): 32 V、 極数: 8、 製品ラインアップ: TBUS8-25..、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、8極パラレル接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレール内でハウジングの下に取付けられるため省スペース
接点設計により、電子モジュールを簡単に取り付けることができます。
追加の配線作業なしの電源および通信
信号やデータの効率的な伝送用のパラレル接点とシリアル接点