ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ICS50-C100X12-5015 - ケース本体上部パーツ
1076919

DINレール取付け用ケース、 上部パーツ、固定型、 幅: 50.1 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 14.35 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

モジュール型システムと接続テクノロジのユニークなモジュール性により、柔軟に使用可能
組込み可能な部品としてのRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化されたコネクタ
最適なスペース有効活用と設計、色、印字の適応性
パラレルコンタクトと最大2つのシリアルコンタクトを備えた8極のDINレールバスコネクタで、容易なモジュール間通信を実現