ICC25-H/5L3,5-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1084018

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: ライトグレー、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 150 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: ICC..-H/..L3,5、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: ICC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: なし、 梱包の種類: ボックス梱包、 左側にはんだピンが出ている製品

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

さまざまなコーディング、誤挿入防止で信頼性の高い保護のために
ウェーブはんだ付け工程への組込み用に設計
安定したガイドレールにより、実装済みのプリント基板をすばやく簡単に挿入可能
コネクタとソケットの初回接続時、迅速かつ簡単にコード化