ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - プリント基板用端子台
1474487

プリント基板端末、 定格電流: 18 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: ICC..-TP2,5/..L5,0、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: ライトグレー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.15 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 左側にはんだピンが出ている製品

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。
すばやく簡単に配線するためのPush-inテクノロジ
配線の固定、個別部品数の削減
さまざまなピッチから選択
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作

よくある質問


製品の保護等級は何ですか。

コネクタはIP20に準拠して認証済みです。