ICS25-B77X75-O-5015
-
取付けベースハウジング
1072454
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 幅: 25 mm、 高さ: 77.5 mm、 奥行き: 85.8 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
推奨 | バスコネクタの接触パッド材質、ガルバニックゴールド(ハードゴールド) |
製品ライン | ハウジング下部 |
ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
ケースシリーズ | ICS |
製品シリーズ | ICS25-..77X.. |
最大極数 | 30 (ピッチ: 3.5 mm) |
24 (ピッチ: 5 mm) | |
行の数 | 3 |
個数 (接続口) | 6 |
型式 | メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ |
通気口あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 25 mm |
高さ | 77.5 mm |
奥行き | 85.8 mm |
DINレール上端から上部支持点までの奥行き | 75.6 mm |
寸法 | 25 mm x 77.5 mm x 87.5 mm (ケース本体上部パーツ+DINレールの上端からのケース本体下部パーツ) |
25 mm x 77.5 mm x 94 mm (ハウジング上部+ハウジング下部) | |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | 青 (RAL 5015) |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
ハウジングの材質 | PA |
表面特性 | 未処理 |
電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
環境条件 | 20 °C |
減衰係数 | 1 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 15 W |
電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
環境条件 | 30 °C |
減衰係数 | 0.81 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 12 W |
電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
環境条件 | 40 °C |
減衰係数 | 0.67 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 10 W |
電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
環境条件 | 50 °C |
減衰係数 | 0.53 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 8 W |
電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
環境条件 | 60 °C |
減衰係数 | 0.41 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 6.1 W |
電力損失 シングルケース 対象 70 °C | |
環境条件 | 70 °C |
減衰係数 | 0.31 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 4.6 W |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
試験期間 | 1 h |
力 | 20 N |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP20 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 最大 80 % |
プリント基板ホルダの数 | 2 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 1072454 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
プロダクトキー | ACHAEB |
GTIN | 4055626763774 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 30.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 23 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ICS-FE-CONTACT - 機能接地コンタクト 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - 組立工具 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - 接続プレート 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 接続プレート 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - 接続プレート 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - 接続プレート 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 接続プレート 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 接続プレート 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - 接続プレート 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - 接続プレート 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - 接続プレート 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - 接続プレート 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - 接続プレート 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - 接続プレート 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - 接続プレート 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 接続プレート 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 接続プレート 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 接続プレート 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 接続プレート 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 接続プレート 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - 接続プレート 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - 接続プレート 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - 接続プレート 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - 接続プレート 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - 接続プレート 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - 接続プレート 1287430
-
ICS25-F22A-7035 - 接続プレート 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 接続プレート 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - 接続プレート 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - 接続プレート 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - 接続プレート 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - 接続プレート 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - 接続プレート 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - 接続プレート 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - 接続プレート 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 接続プレート 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 接続プレート 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - 接続プレート 1287377
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45プリント基板用コネクタ 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - プリント基板用端子台 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - プリント基板用端子台 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - プリント基板用端子台 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - プリント基板用端子台 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - プリント基板用端子台 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - プリント基板用端子台 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - プリント基板用端子台 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - プリント基板用端子台 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - プリント基板用端子台 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - プリント基板用端子台 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - プリント基板用端子台 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - プリント基板用端子台 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - プリント基板用端子台 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - プリント基板用端子台 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - プリント基板用端子台 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - プリント基板用端子台 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - プリント基板用端子台 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - プリント基板用端子台 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - プリント基板用端子台 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - プリント基板用端子台 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - プリント基板用端子台 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - プリント基板用端子台 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - プリント基板用端子台 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - プリント基板用端子台 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - プリント基板用端子台 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - プリント基板用端子台 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - プリント基板用端子台 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - プリント基板用端子台 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - プリント基板用端子台 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - プリント基板用端子台 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - プリント基板用端子台 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - プリント基板用端子台 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DINレールバスコネクタ 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DINレールバスコネクタ 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DINレールバスコネクタ 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DINレールバスコネクタ 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DINレールバスコネクタ 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DINレールバスコネクタ 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DINレールバスコネクタ 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DINレールバスコネクタ 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 導光パイプ 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 導光パイプ 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 導光パイプ 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 導光パイプ 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 導光パイプ 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 導光パイプ 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 導光パイプ 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 導光パイプ 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 導光パイプ 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - ヒートシンク 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - ヒートシンク 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - ヒートシンク 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - ヒートシンク 1328715
-
ICC-CODING - キーイングエレメント 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - プリント基板用コネクタ 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - プリント基板用コネクタ 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - プリント基板用コネクタ 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - プリント基板用コネクタ 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - プリント基板用コネクタ 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - プリント基板用コネクタ 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - プリント基板用コネクタ 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - プリント基板用コネクタ 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - プリント基板用コネクタ 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - プリント基板用コネクタ 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - プリント基板用コネクタ 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - プリント基板用コネクタ 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - プリント基板用コネクタ 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - プリント基板用コネクタ 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - プリント基板用コネクタ 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - プリント基板用コネクタ 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - プリント基板用コネクタ 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - プリント基板用コネクタ 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - プリント基板用コネクタ 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - プリント基板用コネクタ 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - プリント基板用コネクタ 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - プリント基板用コネクタ 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
特長
よくある質問
フエニックス・コンタクトは熱管理の分野でどのようなサポートを提供していますか。
ヒートシンクはどのケースシリーズに対応していますか。
ホットスポットとヒートシンク間の熱の移動はどのように行われますか。
高さやサイズの異なるコンポーネントは、どのようにヒートシンクに接続するのが理想的でしょうか。
加熱することで機器の信頼性にどのような影響を与えますか。
ケース内の温度に影響を与える要因は何でしょうか。
電力損失図からはどのような情報が得られますか。
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。... もっと見る
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。
もっと見るヒートシンクは発生する熱をどのように放散させますか。
フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。... もっと見る
フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。
もっと見る熱の最適化には他にどのような選択肢があるでしょうか。