MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - プリント基板用コネクタ
1546540

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 灰、 定格電流: 16 A (ディレーティングカーブを参照)、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: MSTBT 2,5 HC/..-STP、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

直交プラグインねじ式接続
国際的に認められた実績のあるねじ接続方式