ICS25-C100X12-1018
-
ケース本体上部パーツ
1099162
DINレール取付け用ケース、 上部パーツ、固定型、 ハウジングカバー、 幅: 25 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 14.35 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
モジュール型システムと接続テクノロジのユニークなモジュール性により、柔軟に使用可能
組込み可能な部品としてのRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化されたコネクタ
最適なスペース有効活用と設計、色、印字の適応性
パラレルコンタクトと最大2つのシリアルコンタクトを備えた8極のDINレールバスコネクタで、容易なモジュール間通信を実現