ICE50-R122X67-A1
-
ヒートシンク
1118305
ヒートシンク 接続素子 ケースシリーズ: ICS、 部材: アルミ、 アルマイト処理、 製品ラインアップ: ICS50-..122X..、 幅: 67.4 mm、 高さ: 50.1 mm、 個別フライス加工が可能。
製品の詳細
| 概要 | 個別フライス加工が可能。 |
| 概要 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 概要 | Rthの図は、流れ方向でフリーハンギングタイプ(垂直)のアプリケーションを示しています。 |
| ハウジングタイプ | ヒートシンク |
| ケースシリーズ | ICS |
| 製品シリーズ | ICS50-..122X.. |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 67.4 mm |
| 高さ | 50.1 mm |
| 長さ | 127.5 mm |
| ベースパネル厚[b] | 5.8 mm |
| 色 (ヒートシンク) | アルミ色 |
| 部材 | アルミ |
| 表面特性 | アルマイト処理 |
| 耐熱性Rth | 1.39 K/W (周囲温度がΔT 65 Kの時) |
| 2.57 K/W (周囲温度がΔT 5 Kの時) |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 取付けタイプ | スロット |
| 梱包の種類 | ボックス梱包 |
| アイテム番号 | 1118305 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHAEF |
| GTIN | 4063151044985 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 372.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 372.6 g |
| 関税率 | 76169990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27260501 |
| ECLASS-15.0 | 27260501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001143 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32131000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ICS-FE-CONTACT - 機能接地コンタクト 2203904
-
ICS-FE-CONTACT THR R24 - 機能接地コンタクト 1684987
-
ICS MOUNTING DEVICE - 組立工具 1118354
-
ICS50-TL122X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - 接続プレート 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 接続プレート 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - 接続プレート 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - 接続プレート 1287368
-
ICS25-F45D9-7035 - 接続プレート 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - 接続プレート 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - 接続プレート 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - 接続プレート 2203896
-
ICS25-F22J-7035 - 接続プレート 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - 接続プレート 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - 接続プレート 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - 接続プレート 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - 接続プレート 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - 接続プレート 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - 接続プレート 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - 接続プレート 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 接続プレート 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 接続プレート 1071629
-
ICS25-F22V-7035 - 接続プレート 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 接続プレート 1104313
-
ICS25-F22V-1018 - 接続プレート 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 接続プレート 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 接続プレート 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - 接続プレート 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - 接続プレート 1287380
-
ICS25-F22S-7035 - 接続プレート 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 接続プレート 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 接続プレート 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 接続プレート 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 接続プレート 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 接続プレート 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - 接続プレート 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - 接続プレート 1099555
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUBコネクタ 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUBコネクタ 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUBコネクタ 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUBコネクタ 1688120
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DINレールバスコネクタ 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DINレールバスコネクタ 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DINレールバスコネクタ 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DINレールバスコネクタ 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DINレールバスコネクタ 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DINレールバスコネクタ 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DINレールバスコネクタ 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488806
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1524100
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - プリント基板用端子台 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - プリント基板用端子台 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - プリント基板用端子台 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - プリント基板用端子台 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - プリント基板用端子台 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - プリント基板用端子台 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - プリント基板用端子台 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - プリント基板用端子台 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - プリント基板用端子台 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - プリント基板用端子台 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - プリント基板用端子台 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - プリント基板用端子台 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - プリント基板用端子台 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - プリント基板用端子台 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - プリント基板用端子台 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - プリント基板用端子台 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - プリント基板用端子台 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - プリント基板用端子台 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - プリント基板用端子台 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - プリント基板用端子台 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - プリント基板用端子台 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - プリント基板用端子台 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - プリント基板用端子台 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - プリント基板用端子台 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - プリント基板用端子台 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - プリント基板用端子台 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - プリント基板用端子台 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - プリント基板用端子台 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - プリント基板用端子台 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - プリント基板用端子台 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - プリント基板用端子台 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - プリント基板用端子台 1380306
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 導光パイプ 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 導光パイプ 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 導光パイプ 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 導光パイプ 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 導光パイプ 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 導光パイプ 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 導光パイプ 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 導光パイプ 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 導光パイプ 1474399
特長
よくある質問
フエニックス・コンタクトは熱管理の分野でどのようなサポートを提供していますか。
ヒートシンクはどのケースシリーズに対応していますか。
ホットスポットとヒートシンク間の熱の移動はどのように行われますか。
高さやサイズの異なるコンポーネントは、どのようにヒートシンクに接続するのが理想的でしょうか。
加熱することで機器の信頼性にどのような影響を与えますか。
ケース内の温度に影響を与える要因は何でしょうか。
電力損失図からはどのような情報が得られますか。
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。... もっと見る
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。
もっと見るヒートシンクは発生する熱をどのように放散させますか。
フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。... もっと見る
フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。
もっと見る熱の最適化には他にどのような選択肢があるでしょうか。