ICS25-C100X12-DKP-9005 - ディスプレイ付きケース上部パーツ
1524410

DINレール取付け用ケース、 上部パーツ、0.96インチディスプレイ内蔵、 解像度: 80 x 160 ピクセル、 インターフェース: 4線式SPI半二重、 ハウジングカバー、 幅: 25 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 14.35 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

制御盤内での可視化と操作のためのケースシステム
タッチディスプレイ内蔵の調整されたケース
プラグアンドプレイですぐに使用できるモジュールで時間を節約できる組立て
コンフィグレータを使用してディスプレイの位置を調整