ICS25-F112S-9005
-
接続プレート
1287411
DINレール取付け用ケース、 ICSフィラー、カットアウトなし、 幅: 25 mm、 高さ: 7.25 mm、 奥行き: 112.3 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | コネクタカバー |
ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
ケースシリーズ | ICS |
製品シリーズ | ICS25 |
型式 | ICSフィラー、カットアウトなし |
通気口あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 25 mm |
高さ | 7.25 mm |
奥行き | 112.3 mm |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
ハウジングの材質 | PA |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
試験期間 | 1 h |
力 | 20 N |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
プリント基板ホルダの数 | 2 |
プリント基板実装タイプ | スロット |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | スロット |
外部梱包の種類 | ジッパーバッグ |
アイテム番号 | 1287411 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHAEE |
GTIN | 4063151512965 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 7.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7.14 g |
関税率 | 84879090 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ICS25-B100X98-V-9005 - 取付けベースハウジング 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - 取付けベースハウジング 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - 取付けベースハウジング 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - 取付けベースハウジング 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - 取付けベースハウジング 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - 取付けベースハウジング 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - 取付けベースハウジング 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - 取付けベースハウジング 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - 取付けベースハウジング 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - 取付けベースハウジング 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - 取付けベースハウジング 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - 取付けベースハウジング 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - 取付けベースハウジング 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - 取付けベースハウジング 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - 取付けベースハウジング 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - 取付けベースハウジング 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - 取付けベースハウジング 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - 取付けベースハウジング 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - 取付けベースハウジング 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - 取付けベースハウジング 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - 取付けベースハウジング 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - 取付けベースハウジング 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - 取付けベースハウジング 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - 取付けベースハウジング 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - 取付けベースハウジング 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - 取付けベースハウジング 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - 取付けベースハウジング 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - 取付けベースハウジング 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - 取付けベースハウジング 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - 取付けベースハウジング 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - 取付けベースハウジング 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - 取付けベースハウジング 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - 取付けベースハウジング 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - 取付けベースハウジング 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - 取付けベースハウジング 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - ケース本体上部パーツ 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - ケース本体上部パーツ 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - ディスプレイ付きケース上部パーツ 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - ディスプレイ付きケース上部パーツ 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - ケース本体上部パーツ 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - ディスプレイ付きケース上部パーツ 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - ケース本体上部パーツ 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - ケース本体上部パーツ 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - ケース本体上部パーツ 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - ケース本体上部パーツ 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - ケース本体上部パーツ 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - ケース本体上部パーツ 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - ケース本体上部パーツ 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - 接続プレート 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 接続プレート 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - 接続プレート 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - 接続プレート 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 接続プレート 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 接続プレート 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - 接続プレート 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - 接続プレート 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - 接続プレート 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - 接続プレート 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - 接続プレート 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - 接続プレート 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - 接続プレート 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - 接続プレート 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - 接続プレート 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - 接続プレート 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - 接続プレート 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - 接続プレート 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - 接続プレート 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - 接続プレート 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - 接続プレート 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 接続プレート 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 接続プレート 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 接続プレート 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 接続プレート 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 接続プレート 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - 接続プレート 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - 接続プレート 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - 接続プレート 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - 接続プレート 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - 接続プレート 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - 接続プレート 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - 接続プレート 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - 接続プレート 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - 接続プレート 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - 接続プレート 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - 接続プレート 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - 接続プレート 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - 接続プレート 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - 接続プレート 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - 接続プレート 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 接続プレート 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - 接続プレート 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - 接続プレート 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - 接続プレート 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - 接続プレート 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - 接続プレート 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - 接続プレート 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - 接続プレート 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 接続プレート 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 接続プレート 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - 接続プレート 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - 接続プレート 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - 接続プレート 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - 接続プレート 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - 接続プレート 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - 接続プレート 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - 接続プレート 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - 接続プレート 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - 接続プレート 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - 接続プレート 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - 接続プレート 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - 接続プレート 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - 接続プレート 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - 接続プレート 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - 接続プレート 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - 接続プレート 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45プリント基板用コネクタ 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - コンタクトインサート 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - プリント基板用端子台 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - プリント基板用端子台 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - プリント基板用端子台 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - プリント基板用端子台 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - プリント基板用端子台 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - プリント基板用端子台 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - プリント基板用端子台 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - プリント基板用端子台 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - プリント基板用端子台 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - プリント基板用端子台 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - プリント基板用端子台 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - プリント基板用端子台 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - プリント基板用端子台 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - プリント基板用端子台 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - プリント基板用端子台 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - プリント基板用端子台 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - プリント基板用端子台 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - プリント基板用端子台 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - プリント基板用端子台 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - プリント基板用端子台 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - プリント基板用端子台 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - プリント基板用端子台 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - プリント基板用端子台 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - プリント基板用端子台 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - プリント基板用端子台 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - プリント基板用端子台 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - プリント基板用端子台 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - プリント基板用端子台 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - プリント基板用端子台 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - プリント基板用端子台 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - プリント基板用端子台 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - プリント基板用端子台 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DINレールバスコネクタ 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DINレールバスコネクタ 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DINレールバスコネクタ 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DINレールバスコネクタ 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DINレールバスコネクタ 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DINレールバスコネクタ 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DINレールバスコネクタ 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DINレールバスコネクタ 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - プリント基板用コネクタ 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - プリント基板用コネクタ 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - プリント基板用コネクタ 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - プリント基板用コネクタ 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - プリント基板用コネクタ 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - プリント基板用コネクタ 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - プリント基板用コネクタ 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - プリント基板用コネクタ 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - プリント基板用コネクタ 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - プリント基板用コネクタ 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - プリント基板用コネクタ 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - プリント基板用コネクタ 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - プリント基板用コネクタ 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - プリント基板用コネクタ 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - プリント基板用コネクタ 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - プリント基板用コネクタ 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - プリント基板用コネクタ 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - プリント基板用コネクタ 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - プリント基板用コネクタ 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - プリント基板用コネクタ 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - プリント基板用コネクタ 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - プリント基板用コネクタ 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - プリント基板用コネクタ 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - ヒートシンク 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - ヒートシンク 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - ヒートシンク 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - ヒートシンク 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 導光パイプ 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 導光パイプ 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 導光パイプ 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 導光パイプ 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 導光パイプ 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 導光パイプ 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 導光パイプ 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 導光パイプ 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 導光パイプ 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMDメスコネクタ 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154016
特長
モジュール型システムと接続テクノロジのユニークなモジュール性により、柔軟に使用可能
組込み可能な部品としてのRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化されたコネクタ
最適なスペース有効活用と設計、色、印字の適応性
お客様固有の接続方式向けにカスタム指定処理
安定したガイドレールにより、実装済みのプリント基板をすばやく簡単に挿入可能