データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
SC-RJパネル取付けフレーム、IP67、プッシュプルインターロック用、金属製、Freenetシステム、取付け口は角形、シールおよびSC-RJカップリングあり(POF、PCF、GOF用)、取付けねじなし