Catan製品ラインアップは、Niagara Framework®と最先端のビル制御を組み合わせると同時に、既存のKNXインフラの継続利用を可能にします。
Catanは、シングルペアイーサネット(SPE)テクノロジと対応する拡張モジュールにより、既存のKNXケーブルを効率的に使用し続けながら、KNXネットワークをシームレスにIoT対応ビルディングオートメーションシステムに変換することができます。
Inline、 通信モジュール、 マスタ; MP-Bus機器の接続用; ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。