CATAN CONTROL PANEL - ディスプレイ
1371366

CRAの要件への適合に向けて準備中

CatanコントローラおよびCatan拡張モジュールの操作とコンフィグレーションをローカルでオーバーライドするためのタッチディスプレイ。ディスプレイサイズ2.4インチ。USB-Cコネクタによる接続。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

あらゆるCatanモジュール向けの標準化されたプラグインディスプレイ
ステータスインジケータと、基礎となるモジュールのI/Oチャネルのオーバーライドによる直感的に分かる操作
コントローラへの接続なしでローカル操作
データポイント型式など、各チャネルごとの詳細情報を確認可能
静電容量方式タッチセンサ付きの読みやすくコントラストの高いIPSディスプレイ
PIN経由のアクセス保護