CATAN DISPLAY MOUNT - 取付けキット
CATAN DISPLAY MOUNT
-
取付けキット
1478438
Catanディスプレイのリモート操作用取付けセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
取付け具
製品シリーズ
Catan
寸法
幅
45 mm
高さ
13.5 mm
長さ
109 mm
材料仕様
ハウジングの材質
PC
販売用データ
アイテム番号
1478438
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRHAFA
GTIN
4063151893767
1個あたりの重量(梱包を含む)
20.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.71 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27330292
ECLASS-15.0
27330292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
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
0.17 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ