この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。
IB IL 24 DI 2-PAC
-
デジタルモジュール
2861221
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 2、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
ABS
認証ID: 22-2226444-PDAcULus認証済み
認証ID: E140324LR
認証ID: LR23398855TAcULus Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
デジタルセンサ2点を接続
センサを2/3/4線接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
診断および状態表示