簡単なルームオートメーションとビルディングオートメーション Catan C1オープン制御プラットフォームによる、ルームオートメーションおよびビルディングオートメーションの可能性を、ご体験ください
建物に、単なる機能以上の役割が求められるとき
建設プロジェクトはますます複雑化しています:エネルギー需要の増加、新たな規制要件、そして技術システムの増加といった要素と、厳しい納期、高い費用対効果の要件、そして明確で再現性のある基準の必要性とのバランスを図らなければなりません。まさにそこで力を発揮するのが、CATAN C1オープン制御プラットフォームです。PLCnext Technologyに基づくオープンコントローラとして、さまざまなシステム環境に柔軟に統合でき、PLCnext Storeの多彩なソフトウェアソリューションを導入できます。これにより、建物を安全かつ拡張性があり、効率的に運用するための技術的基盤が整います。具体的には、明確な構造、標準化されたロジック、そして新築物件だけでなく、既存のKNXインフラを備えた改修プロジェクトにおいても、効率的に活用できる制御プラットフォームを意味します。このように、KNX IPルーターを内蔵したCatan C1ハードウェア基盤により、Symconなどのシステムパートナーとの接続が容易になります。
主要機能の概要
特長
- 非常に柔軟なI/O設定とDINレール取付形式により、スペースとコストを節約
- Symconアプリ(PLCnext Store)および統合型KNX IPルーターにより、KNXシステムへの最適な統合を実現し、プロフェッショナルビルディングオートメーションプロジェクトの基盤を実現
- サードパーティプロバイダーによるソフトウェア開発のための、PLCnext Technologyに基づくオープンかつモジュール型の制御プラットフォーム
- Cradle to Cradle認証により確認された、製品のライフサイクルにおけるサステナビリティ
- セキュアブート、署名付きソフトウェア、TPMで保護されたデバイスアイデンティティによる、サイバーレジリエンス法準拠のソフトウェアのセキュリティ
初期アプリケーションのクイックスタート
CATAN C1制御プラットフォームは、実用性を重視して設計されており、明確なモジュール型構造、DINレール取付形式、そして時間を節約できる試運転が特徴です。Symconのソフトウェアソリューションと組み合わせることで、KNXトポロジを統合し、エネルギー管理やグリッド統合に関する要件を効果的に実現できます。
5つのステップのクイックスタート:
- CATAN C1ビル用コントローラと拡張モジュールの設置
- 適切なソフトウェアソリューション(例:Symconアプリとライセンス)の選定と導入
- KNX接続部とアサイン
- プロジェクト固有の追加プロトコル(BACnet、Modbus、MQTTなど)の統合
- 機能試験
KNXのシンプルな組込み
PLCnext TechnologyのパートナーであるSymconは、同社のアプリを通して、KNX環境における個々のアプリケーションの統合、可視化、および実装のための高性能なソリューションを提供しています。つまり、KNXシステムに加え、他のバスシステムやI/Oベースのシステムも、簡単に接続・可視化でき、論理的に連携させることができます。これにより、カスタマイズされた機能や明確な操作コンセプトを実現するための、理想的な基盤が整います。CATAN C1制御プラットフォームと組み合わせることで、真の付加価値が生まれます。CATAN C1は、明確なルールと信頼性の高い基準に基づいた、オートメーションおよび制御のための構造化された基盤を提供します。これを基盤として、Symconは統合、可視化、およびアプリケーション固有の機能を扱っています。これにより、エネルギー管理・負荷管理の適切な計画が可能となるほか、ドイツエネルギー法第14a条およびドイツ再生可能エネルギー法第9条に定められた要件を的確に実施することが可能となります。その結果、透明性が高く明確で、拡張性に優れたKNXアーキテクチャが実現し、設置が容易で、操作もシンプルであり、お客様の要件に合わせて柔軟に対応できるため、将来にわたって安心できる建物の運用が確保されます。
実際のCATAN C1 - 実際のセットアップと実用的な知見
インテグレータやエキスパートが、実際のプロジェクトを紹介し、代表的な活用事例を提示するとともに、実際的な経験から得た知見を共有します。