ビルディングオートメーション用電源 電気設備のすべてのエリアでコンパクトで効率的なソリューションを提供します。幅広い製品によりすべての一般的な電圧レベルをカバーします。高品質の部品で動作の安全性と信頼性を確保します。

電気設備に設置された電源STEP POWER

当社の電源およびバス電圧供給は、産業または一般家庭で使用する、現代的なビルディングオートメーションのニーズに合わせて理想的に調整されています。
分電ボード用のSTEP POWER電源は、ビルディングオートメーションアプリケーション用に特別に開発されました。これらは、産業用と家庭用の両方のアプリケーションで使用可能な効率レベルVIの最初の電源ユニットです。45°の角度で2つの接続ポイントを備えた工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、DINレール上または平面ですばやく簡単に起動することができます。この電源は、0.5~6.5 A、最大120 Wの負荷に対応し、出力電圧は5~56 V DCです。
USBポート付きでLEDおよびPoEアプリケーション向けのSTEP POWERは、分電盤での使用にも理想的です。
KNXバスシステム用バス電源STEP POWERは、最新のビルディングオートメーションに最適に作られています。これは、電子的に後で変調され、したがってアクティブなKNXチョークを備えた市場初の製品です。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。
多機能カラーディスプレイとして設計されたユーザーインターフェースには、関連するすべてのKNXシステムパラメータが表示され、試運転時だけでなく、ビルディングオートメーションシステムの拡張時や診断実行時にも役立ちます。
コンパクトな電源UNO POWERは、産業アプリケーションの薄型制御盤に最適なソリューションです。さまざまな電源が、25 W~960 Wの負荷に対応し、出力電圧は5 V DC~48 V DCです。

  • KNX向けSTEP POWERにより、組込みのユーザーインターフェースで解析が容易に - 関連するKNXシステムパラメータをすべて一覧
  • 超薄型と薄型の電源
  • アイドリング時の消費が低く高効率で省エネを実現
  • AC・DCの広範囲入力で世界中で使用可能
  • [x]-40~70°Cに対応し堅牢で高い信頼性

KNX向けSTEP POWERバス電源供給 KNXバスが透過的に

  • 組込みのユーザーインターフェースで解析が容易に - 関連するKNXシステムパラメータをすべて一覧
  • メニューの診断機能で履歴を呼び出し可能
  • 独自の動的KNXチョーク回路で効率向上

あらゆるエリア向けの電源STEP POWER 小規模アプリケーションに理想的なソリューション

  • USB充電器タイプAとCを備えた、初のDINレール電源
  • 調整可能なSTEP POWERにより、PoEスイッチに48~56 Vを給電
  • LEDランプへの集中または分散給電用のフラットLEDバージョン

電源STEP POWER 電源STEP POWERで分電ボードのスペースを節約

  • 薄型設計で省スペース
  • 工具不要のPush-inテクノロジですばやく取付け
  • ダブル接続点で配線を削減