DALI拡張モジュールは、Catan製品シリーズを4つの独立したDALIライン間用の高性能な照明制御システムで補完します。DALIセンサを統合するためのマルチマスタ機能を含むDALI-2規格をサポートしています。バス電源が組み込まれています。DiiA認証は、すべての認証DALI製品との互換性を保証します。 また、デジタル出力が8点あり、これらはデジタル入力またはカウンタ機能として代替使用することも可能です。 このデバイスは、Cradle to Cradle Certified®のブロンズレベルです。
CATAN DALI MM4 DOI8
-
データインターフェース
1371363
Catanコントローラ用拡張モジュール
現在、Catan C1 ENとEmalytics/Niagaraとの組合せでのみ使用されており、Symconアプリでの使用は準備中です。
4系統のDALIライン、DALI-2、マルチマスタ、DALI電源ユニット内蔵、DOI x 8。Catan制御パネルからのローカルオーバーライド操作。シングルペアイーサネット(SPE)経由でCatanコントローラに接続。
製品の詳細
| ディスプレイ接続なしの寸法 | |
| 幅 | 89.7 mm |
| 高さ | 60.7 mm |
| 長さ | 107.6 mm |
| 水平ピッチ | 6 HP (DIN 43871に準拠したDINレール取付け用ケース) |
| ディスプレイ接続ありの寸法 | |
| 幅 | 89.7 mm |
| 高さ | 68 mm |
| 長さ | 107.6 mm |
| アプリケーションノート | DALIモジュールは現在、CATAN C1 ENおよびEmalytics/Niagaraとの組合せでのみ使用可能で、Symconアプリでの使用は現在準備中です。 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け (DIN EN 60715に準拠) |
| 取付け位置 | 水平 |
| 色 (ケース下部パーツ) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 (ハウジング) | ポリカーボネート |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| DALI-2 | |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| フィールドバス: DALI | |
| 型式 | DALI |
| チャネル数 | 4 |
| 電源 | 通常 16 V DC (バス電圧) |
| 出力定格電流 | 220 mA (保証あり) |
| 250 mA (最大) | |
| 電流容量 | 最大 180 mA (チャネルごと) |
| 通信速度 | 1200 bps |
| 保護タイプ | バスは最大250 V ACまで保護 |
| 拡張バス(リンクバス) | |
| インターフェースの数 | 2 (拡張モジュール用) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | シングルペアイーサネット(SPE)10BASE-T1L、シールド付き |
| 通信速度 | 10 Mbps |
| 伝送距離 | 最大 350 m (2つの機器間) |
| Catan制御パネル向けの接続 | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | USB 2.0フルスピード、ソケットタイプC |
| 通信速度 | 最大 12 Mbps |
| デジタル: デジタル入力(DOI) | |
| 入力名 | 「デジタル入力」機能 |
| 入力情報 | コンタクトを接地に接続します。 |
| 推奨事項:リードコンタクトなどの高感度接点を使用する場合は、100 Ω以上の直列抵抗を直列に接続してください。 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 入力電流 (お問い合わせ先) | 1 mA |
| 入力抵抗範囲 (「0」シグナル) | > 27 kΩ |
| 入力抵抗範囲 (「1」シグナル) | < 1 kΩ |
| カウンタ: デジタル入力(DOI) | |
| 入力名 | カウンタ入力 |
| カウンター周波数 | max. 100 Hz |
| 分解能 | 1インパルス |
| デジタル: デジタル出力(DOI) | |
| 出力名 | 「デジタル入力」機能付きのデジタル出力(DOI) |
| 出力に関する注意事項 | 出力における論理「0」信号に対する有効電圧レベルを取得するには、3 kΩ未満の負荷抵抗器を使用してください。 |
| 各デジタル出力を「デジタル入力」機能向けにパラメータ設定することができます。 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 短絡保護 |
| 過負荷保護 | |
| プラグのDC誤挿入防止(最大30 V) | |
| 出力定格電流 | 最大 500 mA |
| ディレーティングに注意すること。出力電流の合計(45°Cまで):4 A、ディレーティング(50°Cまで):1K(ケルビン)あたり0.2 A減少 | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 1.4 mA |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W (48 Ω) |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 許容ケーブル長 | 最大 30 m (CEに準拠した要件に準拠およびEMC指令に準拠) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Catan |
| 設置場所 | 屋内用 |
| 取付け位置 | 水平 |
| 別の取付け位置も可能ですが、熱性能の低下につながる場合があります。 | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| マルチマスタ対応 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電源: | |
| 型式 | 電源 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 5.1 A |
| データシートの「追加データ」の章をご参照ください。 | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 拡張バス/通信 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 論理/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: DALI 1 / DALI 2 / DALI 3 / DALI 4 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: DALI/論理 | 1.5 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: DALI/機能保護接地 | 1.5 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: DALI/拡張バス | 1.5 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | 接続1~19(DALI) |
| 接続1~19(DALI) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² (オープン接続ポイントとの電線接続) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (Push-in式接続) | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続31~62(電源、リンクバス、デジタル出力) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (オープン接続ポイントとの電線接続) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (Push-in式接続) | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -5 °C ... 50 °C (海抜3000 mまで) |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1371363 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRHAFA |
| GTIN | 4063151727895 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 236 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 214 g |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
特長
非常に柔軟なI/O設定が可能なため、省スペースでコスト節約
多数のDALIデバイスの統合(最大256台のバラストと252台のセンサ)
ローカル操作用のプラグインディスプレイによる起動とメンテナンス
高性能拡張バスにより分岐設置も可能