CATAN C1 ENコントローラは、ビルおよび室内オートメーション向けのCatan製品シリーズの中心的なコンポーネントです。全体幅わずか6 HPのコンパクトなREGケースは、あらゆる電力分配器に適合します。入力と出力の非常に柔軟性のある組合せにより、さらに省スペースとコスト削減を実現することができます。各チャネルは個別にコンフィグレーション可能:ユニバーサル入力は、特に温度センサ、0 V~10 Vインターフェース、またはメーターとしてなどに適しています。あるいは、出力をデジタル入力としてコンフィグレーション可能です。コントローラには、マネージドスイッチ(1 Gbps x 3)が装備されています。 EmalyticsおよびNiagara Frameworkは、プログラミング環境として利用可能な高性能ツールです。これにより、BACnet、KNX、Modbus、その他多くのプロトコルを統合でき、室内オートメーションからHVACや表示までの機能が提供されます。ビルディングIoTコントローラとして、容易にクラウドに統合することができます。 このデバイスは、Cradle to Cradle Certified®のブロンズレベルです。 コントローラは、統合されたKNX TP接続との間でKNXテレグラムを転送するためのKNX IPルーターの機能を内蔵しています。そのため、KNX IPバックボーンインフラの一部としてKNX設備に使用することができます。
CATAN C1 EN
-
コントローラ
1371432
ビルディングオートメーション用コントローラ。設定可能な入出力14点。インターフェース:イーサネットx 3、RS-485 x 2、USB-C x 2、室内オートメーション用TP、Catan拡張モジュール用シングルペアイーサネット(SPE)x 2。Catan制御パネルからのローカルオーバーライド操作。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Catan |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 屋内用 |
| 設置場所 | 分電系統 |
| 制御盤 | |
| 特殊な性質 | IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | はい |
| OS | リアルタイム拡張機能付きLinux |
| プロセッサ | Arm®Cortex®-A53、 4x 1600 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| RAM | 1024 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| 保持属性付きデータストレージ | 5 GB(ギガバイト) (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM、追加メモリ) | |
| 機能 | |
| 診断画面 | はい |
| 冗長機能 | なし |
| セーフティ機能 | なし |
| 機能 | |
| プログラミングツール | Emalytics |
| 対応するプログラミング言語 | Niagara Framework® |
| 試験電圧: 拡張バス/通信 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 論理/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: LAN/論理 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: TP/論理 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: RS-485/論理 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 最大消費電流 | 最大 3.6 A |
| 通常電流消費 | 350 mA (外部負荷なし) |
| 400 mA (ディスプレイ付き) | |
| 電流容量 (接続ポイント) | 13.5 A |
| 電流容量 (接続ポイント間の通過) | 4 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | 内蔵(容量性バッファリング) |
| 予備電力 | 最低2週間 |
| 汎用: ユニバーサル入力(UI) | |
| 入力名 | ユニバーサル入力(UI) |
| 入力内容 | 単一終端 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応、ツイストペア) |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ電流入力 |
| 解像度(電流) | 0.01 mA |
| 保護回路 | サージ保護 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 絶対公差(mA) | 最大 0.05 mA (測定には68 Ωの外部並列抵抗が必要です。) |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ電圧入力 |
| 解像度(電圧) | 1 mV |
| 保護回路 | サージ保護 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 電圧入力抵抗 | > 5 MΩ |
| 絶対公差(V) | 最大 3 mV |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ温度入力 |
| 使用可能なセンサタイプ (RTD) | Pt 1000 |
| 温度範囲 | -100 °C ... 500 °C |
| 絶対公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分解能 | 0.1 K |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ温度入力 |
| 使用可能なセンサタイプ (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 温度範囲 | -50 °C ... 250 °C |
| 絶対公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分解能 | 0.1 K |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ温度入力 |
| 使用可能なセンサタイプ (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| 温度範囲 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 絶対公差 | 最大 0.5 K (ライン抵抗最大2 Ω(d = 0.8 mmの30 m銅ケーブル)) |
| 温度分解能 | 0.1 K |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ抵抗入力 |
| 相対公差 | 最大 0.1 % (200 Ωを超える抵抗の場合) |
| 抵抗範囲 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 分解能(抵抗) | 0.01 Ω |
| アナログ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | アナログ抵抗入力 |
| 相対公差 | 最大 1 % (200 Ωを超える抵抗の場合) |
| 抵抗範囲 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 分解能(抵抗) | 0.1 Ω |
| デジタル: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス2および3 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V DC (オープン入力は常に0信号を提供します。) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| デジタル: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | 浮動コンタクト |
| 入力情報 | コンタクトを接地に接続します。 |
| 入力内容 | 開/閉接点 |
| 入力電流 (お問い合わせ先) | 2 mA |
| 入力抵抗範囲 (「0」シグナル) | > 27 kΩ |
| 入力抵抗範囲 (「1」シグナル) | < 1 kΩ |
| デジタル: デジタル入力(DOI) | |
| 入力名 | 「デジタル入力」機能 |
| 入力情報 | コンタクトを接地に接続します。 |
| 推奨事項:リードコンタクトなどの高感度接点を使用する場合は、100 Ω以上の直列抵抗を直列に接続してください。 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 入力電流 (お問い合わせ先) | 1 mA |
| 入力抵抗範囲 (「0」シグナル) | > 27 kΩ |
| 入力抵抗範囲 (「1」シグナル) | < 1 kΩ |
| デジタル: ユニバーサル出力 | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力情報 | 各ユニバーサル出力をデジタル入力としてパラメータ化することができます。「『デジタル入力』機能」表をご参照ください。 |
| カウンタ: ユニバーサル入力 | |
| 入力名 | カウンタ入力 |
| カウンター周波数 | 最大 20 Hz (信号はデバウンスされます) |
| 分解能 | 1インパルス |
| カウンタ: デジタル入力(DOI) | |
| 入力名 | カウンタ入力 |
| カウンター周波数 | 最大 100 Hz (UOI-C13/14: 80 Hz) |
| 分解能 | 1インパルス |
| 汎用: デジタル入力(UOI) | |
| 出力名 | 「デジタル入力」機能付きユニバーサル出力(UOI) |
| 出力に関する注意事項 | 各ユニバーサル出力は、リストアップされている機能のいずれかに使用することができます。 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応、ツイストペア) |
| 出力数 | 2 |
| アナログ: ユニバーサル出力 | |
| 出力名 | アナログ電圧出力 |
| 動作モード | シンクとソース |
| 出力定格電流 (チャネルごと) | 最大 10 mA |
| 解像度(電圧) | 1 mV |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 絶対公差(V) | 最大 25 mV (通常) |
| デジタル: デジタル出力(DOI) | |
| 出力名 | 「デジタル入力」機能付きのデジタル出力(DOI) |
| 出力に関する注意事項 | 出力における論理「0」信号に対する有効電圧レベルを取得するには、3 kΩ未満の負荷抵抗器を使用してください。 |
| 各デジタル出力を「デジタル入力」機能向けにパラメータ設定することができます。 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 短絡保護 |
| 過負荷保護 | |
| プラグのDC誤挿入防止(最大30 V) | |
| 出力定格電流 | 最大 500 mA |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 1.4 mA |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W (48 Ω) |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 許容ケーブル長 | 最大 30 m (CEに準拠した要件に準拠およびEMC指令に準拠) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| デジタル: ユニバーサル出力 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力に関する注意事項 | 技術データは、「デジタル入力」機能付きのデジタル出力(DOI)のデータと一致します。 |
| 接続1~2(KNX-TPバス接続) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | 4線式、2極 |
| 単線接続サイズ | 0.34 mm² ... 0.75 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 22 ... 18 |
| 接続3~62(電源、リンクバス、I/O) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (オープン接続ポイントとの電線接続) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (Push-in式接続) | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| サポートされるプロトコル | KNX TP |
| KNX IP | |
| BACnet/IP | |
| BACnet MS/TP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| SNMP | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| DMX | |
| KNX TPバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | KNXバス接続端子 |
| 通信速度 | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| インターフェースの数 | 3 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| RS-485 | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 拡張バス(リンクバス) | |
| インターフェースの数 | 2 (拡張モジュール用) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | シングルペアイーサネット(SPE)10BASE-T1L、シールド付き |
| 通信速度 | 10 Mbps |
| 伝送距離 | 最大 350 m (2つの機器間) |
| USB | |
| インターフェースの数 | 2 (Catan制御パネルおよびI/O機器への接続として使用、USB1はUSBイーサネットガジェットとしても使用可能) |
| 接続方法 | USB 2.0フルスピード、ソケットタイプC |
| 通信速度 | 最大 12 Mbps |
| メモリカード: microSDXC | |
| 個数 | 1 |
| メモリサイズ | 最大 2 テラバイト |
| 接続方式 | microSDスロット |
| ディスプレイ接続なしの寸法 | |
| 幅 | 89.7 mm |
| 高さ | 60.7 mm |
| 長さ | 107.6 mm |
| 水平ピッチ | 6 HP (DIN 43871に準拠したDINレール取付け用ケース) |
| ディスプレイ接続ありの寸法 | |
| 幅 | 89.7 mm |
| 高さ | 68 mm |
| 長さ | 107.6 mm |
| 色 (ケース下部パーツ) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | ポリカーボネート (ハウジング) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | : 10g |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -5 °C ... 50 °C (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 63044-5-2に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ) 基準B |
| EN IEC 63044-5-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト) 基準A、±500 V基準B、±1000 V | |
| EN IEC 63044-5-2に準拠の耐性試験 電磁場 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN IEC 63044-5-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD) 基準A、±4 kV接触放電、±8 kV空中放電 | |
| EN IEC 63044-5-2に準拠の耐性試験 伝導妨害 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN IEC 63044-5-2準拠のノイズ輻射試験 クラス B |
| 取付けタイプ | DINレール取付け (DIN EN 60715に準拠) |
| 取付け位置 | 水平 |
| 別の取付け位置も可能ですが、熱性能の低下につながる場合があります。 |
| アイテム番号 | 1371432 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729899 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 264.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 243 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 43.44 kg CO2e |
互換性のある製品
-
CATAN DOR6 UI8 - リレーモジュール 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - 入力/出力モジュール 1818583
-
CATAN DALI MM4 DOI8 - データインターフェース 1371363
-
CATAN CONTROL PANEL - ディスプレイ 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - 取付けキット 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - 延長ケーブル 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - 延長ケーブル 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - バス電源 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - 電源 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 電源 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 電源 1088491
-
NC4-CATAN-DEMO - ビル管理システム 1764415
-
NC4-CATAN-50 - ビル管理システム 1763886
-
NC4-CATAN-100 - ビル管理システム 1763887
-
NC4-CATAN-250 - ビル管理システム 1763888
-
NC4-CATAN-500 - ビル管理システム 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - ビル管理システム 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - ビル管理システム 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - ビル管理システム 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - ビル管理システム 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - ビル管理システム 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - ビル管理システム 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - ビル管理システム 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - ビル管理システム 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - ビル管理システム 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - ビル管理システム 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - ビル管理システム 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - ビル管理システム 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - ビル管理システム 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - ビル管理システム 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - ビル管理システム 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - ビル管理システム 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - ビル管理システム 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - ビル管理システム 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - ビル管理システム 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - ビル管理システム 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - ビル管理システム 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - ビル管理システム 2404223
-
SUP-0 - ビル管理システム 2404065
-
SUP-1 - ビル管理システム 2404136
-
SUP-10 - ビル管理システム 2404156
-
SUP-100 - ビル管理システム 2404157
-
SUP-UNL - ビル管理システム 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - ビル管理システム 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - ビル管理システム 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - ビル管理システム 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - ビル管理システム 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - ビル管理システム 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - ビル管理システム 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - ビル管理システム 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - ビル管理システム 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - ビル管理システム 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - ビル管理システム 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - ビル管理システム 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - ビル管理システム 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - ビル管理システム 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - ビル管理システム 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - ビル管理システム 2404193
-
SUP-POINTS-500 - ビル管理システム 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - ビル管理システム 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - ビル管理システム 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - ビル管理システム 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - ビル管理システム 2404163
-
SUP-UP-1 - ビル管理システム 2404164
-
SUP-UP-100 - ビル管理システム 2404165
-
SUP-UP-UNL - ビル管理システム 2404166
-
POINTS-50 - ビル管理システム 1101297
-
POINTS-100 - ビル管理システム 1101298
-
POINTS-500 - ビル管理システム 2404199
-
POINTS-1250 - ビル管理システム 2404201
-
POINTS-2500 - ビル管理システム 2404202
-
DR-S-DB-CSV - ビル管理システム 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - ビル管理システム 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - ビル管理システム 2404172
-
DR-S-DB-SQL - ビル管理システム 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - ビル管理システム 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - ビル管理システム 1140562
-
PARTNER-ACCESS - ビル管理システム 1139362
-
DR-S-JSON - ビル管理システム 1231645
-
DR-JSON - ビル管理システム 1439254
-
EMT (31X12,5)R - 挿入ラベル 0800008
-
NC4-50 - ビル管理システム 1698091
-
NCC-SUP-UP-100 - ビル管理システム 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - ビル管理システム 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - ビル管理システム 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - ビル管理システム 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - ビル管理システム 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - ビル管理システム 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - ビル管理システム 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - ビル管理システム 1947310
-
NCC-SUP-500 - ビル管理システム 1947312
-
NCC-SUP-100 - ビル管理システム 1947313
-
NCC-SUP-10 - ビル管理システム 1947314
-
NCC-SUP-1 - ビル管理システム 1947315
-
NCC-SUP-0 - ビル管理システム 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - ビル管理システム 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - ビル管理システム 1947318
-
NCC-DR-S-API - ビル管理システム 1947319
特長
非常に柔軟なI/O設定が可能なため、省スペースでコスト節約
高性能拡張バスにより分岐設置も可能
ローカル操作用のプラグインディスプレイによる起動とメンテナンス
あらゆる主要ビルディングオートメーションプロトコルをサポート
安全な起動、署名付きソフトウェア、TPM保護された機器IDによるソフトウェアのセキュリティ
EmalyticsおよびNiagara Frameworkによる効果的なエンジニアリングと表示
スマートビルディングの基礎としてのデジタルツイン