ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - バス電源
1477019

スイッチングバス電源、 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA

製品の詳細









互換性のある製品



特長

カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧
メニューの診断値で履歴を呼び出し可能
独自の動的KNXチョーク回路で効率向上
コンパクト設計で省スペース
AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能