ILCとCatanのビル用コントローラ

ビル用コントローラ

柔軟なビル用コントローラにお任せください。当社のコントローラとI/Oモジュールの製品ラインアップは、近代化から新設まで、集中型および分散型アプリケーションに最大限の適応性を提供します。コンパクトで、拡張性があり、容易に統合可能。

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - コントローラ
ILC 2050 BI - コントローラ
2403160

ビルテクノロジ、インフラ、エネルギーテクノロジの分野でのオートメーションアプリケーションのためのモジュール型Inlineコントローラ。論理的に分離された2つのIPアドレスインターフェースを備え、それぞれに2つのFast Ethernetポートが内蔵されています。スパニングツリープロトコル、デイジーチェーン、冗長化リング構造を使用するためのイーサネットポートの割り当てが設定可能で、最大の可用性を実現。LANインターフェース4点、USBインターフェース2点、RS-485インターフェース2点を組み込んでいます。データポイント接続は、デジタルとアナログ、DALI用の機能端子台、パルスカウント、MBUSまたはシリアルインターフェースなど、最大63個のInline I/Oモジュールで拡張することができます。

当社のNiagaraベースのビル用コントローラの比較

機能、性能、アプリケーション分野の概要

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

互換性のあるビル管理システム
Niagara Framework® N4バージョン
Niagara Framework®用Emalyticsアドオン
最適な設置状況
DIN 43880に準拠した配電
制御盤
プロトコルとインターフェース
IoTとビルディングプロトコル BACnet、Modbus、MQTT、oBIX、OPC UA、SNMP、DALI、DMX、SMI BACnet、Modbus、MQTT、oBIX、OPC UA、SNMP、M-Bus、MP-Bus、DALI、DMX、SMI、LON BACnet、Modbus、MQTT、oBIX、OPC UA、SNMP、M-Bus、MP-Bus、DALI、SMI、LON
内蔵KNX TPインターフェース
制御ユニット間のシングルペアイーサネット(SPE)通信
イーサネットネットワーク LANポートx 3、コンフィグレーション可能イーサネットスイッチ、NIC x 2、MACアドレスx 2、RSTP LANポートx 4、コンフィグレーション可能イーサネットスイッチ、NIC x 2、MACアドレスx 2、RSTP LANポートx 4、コンフィグレーション可能イーサネットスイッチ、NIC x 2、MACアドレスx 2、RSTP
詳細
ローカルオーバーライド操作用のプラグインディスプレイもご用意
CRA準拠
I/Oモジュール 8 UI、4 DOI、2 UOIを搭載、最大16個の拡張モジュール 最大63個のInline拡張モジュール 最大63個のInline拡張モジュール
Catan C1 ENの詳細 ILC 2250 BI(-L)の詳細 ILC 2050 BI(-L)の詳細

主な特長 ビルディングオートメーションにおいて最大限の柔軟性を実現

  • 拡張可能性 – 集中型および分散型アプリケーションに対し、非常に高いレベルの効率と柔軟な拡張性を確保
  • 高密度I/O – 省スペース・コスト削減ソリューション向け
  • 設置が簡単 – 狭くて複雑な設置環境においても簡単に実装可能
  • シームレスな統合 – 他のNiagara Framework®パートナーのプロジェクトを含む
  • 将来に備えた計画 – 2035年までコントローラ製品シリーズの可用性を保証
まだ適切なビル制御が見つかりませんか。
プロジェクトに最適なビル制御を検索

あなたのビルに必要なものを一緒に見つけましょう。

コンサルティングを今すぐ手配する
分電系統ステーション横の人
制御盤のサイバーセキュリティ

サイバーレジリエンス法(CRA)による将来への備え

ネットワーク化されたシステムは、暖房や照明制御から入退室管理に至るまで、最先端のビルディングオートメーションの中心となっています。デジタル化は多くの利点をもたらすが、同時にサイバー攻撃のリスクも増大させます。EUのサイバーレジリエンス法(CRA)は、デジタル製品に高いセキュリティ要件を課しています。当社のシステムはこれらの要件を満たし、最大限のセキュリティと信頼性を提供します。IEC 62443-4-1に準拠して開発し、国際的に実証されたセキュリティ標準に依存しています。当社の専門知識をご活用ください。サイバー攻撃に対するレジリエンス(耐性)を向上

Catan製品シリーズ


Catan C1ビル用コントローラ

Catan C1 PLCnext Technologyによるオープンなハードウェアプラットフォーム

Catan C1は、オープンなPLCnext Technologyエコシステムをベースにした新世代のビル用コントローラです。柔軟で将来対応型のプラットフォームとして、効率的なスマートビルディングソリューションの導入をサポートします。高性能なハードウェアと多機能なソフトウェアがシームレスに連動し、プロジェクトの計画、設置、拡張を容易にします。設定可能なI/O、多数のインターフェース、多数の拡張モジュールにより、このコントローラはさまざまなアプリケーションに完璧に適合するよう調整することができます。プログラミングの知識がなくても、PLCnext Storeのアプリを使って追加機能をすばやく統合できます。

Catanの主な機能の概要

インタラクティブイメージマップ:ビル用コントローラの製品ラインアップ
KNXプログラミングとKNX制御
Niagara Framework®テクノロジに基づくCatan C1 ENコントローラは、KNX TPインターフェースを擁しています。したがって、追加ゲートウェイ不要で直接KNXシステムにアクセス可能です。これにより、KNXオートメーションへの統合が特に効率的かつ柔軟になります。
製品の詳細を見る
KNXプログラミングとKNX制御
2.4インチのタッチディスプレイによる直観的に分かる操作
Catan Control Panelは、製品シリーズの各モジュールについて、操作中にオプションで接続することが可能です。着脱可能なこのディスプレイは、ローカルオーバーライド動作レベルとして働くだけでなく、直観的なメニューナビゲーションとモジュール別のアプリケーションにより、特に分かりやすいサービスを実現します。
ディスプレイの詳細
2.4インチのタッチディスプレイによる直観的に分かる操作
あらゆるレベルでネットワーク化
Catan C1 ENはLANポート3個、USBポート2個、および内蔵RS-485インターフェースを備えており、包括的な接続性を確保しています。内蔵された3個のポートのイーサネットスイッチは、LANやWANの柔軟なポート管理を可能にするとともに、信頼性の高いループ保護用RSTPもサポートしています。2枚のネットワークカードによる通信が可能なため、コントローラはセグメント化されたネットワーク、冗長接続、高度なオートメーションアーキテクチャに理想的です。
製品の詳細を見る
あらゆるレベルでネットワーク化
音によるサービス支援
室内オートメーションでは、スピーカーは天井または上げ床に設置されます。サービスが必要な場合に、図面を使って機器を探すのは、時間のかかる作業となりかねません。このプロセスを簡略化するため、スピーカーはコントローラと拡張モジュールに統合されています。音響信号により、機器の特定が非常に簡単になります。
製品の詳細を見る
音によるサービス支援
SPEで将来に備えたネットワーク化
Catan製品シリーズは、オートメーションネットワーク全体に向けたエンドツーエンドの通信の基本としてSPEを利用しています。すべてのモジュールはSPEを通じて接続されるため、効率的で省スペース、かつ長距離の通信が確保できます。最大16個の拡張モジュールを、単純な通信回線でコントローラとカップリングすることができます。モジュールは最大350 m離れた位置に設置可能です。
SPEの詳細
SPEで将来に備えたネットワーク化
多機能I/Oチャネル
Catan製品シリーズのすべてのモジュールは、デジタル信号やアナログ信号から、特別機能に至るまで、1チャネルにつき最大6個の異なるアプリケーションを設定可能な非常に柔軟性の高いI/Oチャネルを備えています。1.5 mm²のPush-in式端子台で接続も簡単に行える上、ほぼすべての信号形式を直接処理することができます。
製品の詳細を見る
多機能I/Oチャネル
RS-485インターフェース
2個のRS-485インターフェースは、ウェブベース管理で簡単に終端でき、追加のツール不要でBIAS用に設定可能です。既存のビルディングへの容易な統合を実現するため、両方のインターフェースは一般的なModbus/RTU、DMXおよびBACnet MS/TPプロトコルに対応しています。
製品の詳細を見る
RS-485インターフェース
大規模プロジェクト向けの効率的なDALIコントローラ
DALI拡張モジュールは、Catan製品シリーズを4つの独立したDALIライン間用の強力な照明制御システムで補完します。DALIセンサを統合するためのマルチマスタ機能を含むDALI-2規格をサポートしています。バス電源が組み込まれています。DiiA認証は、すべての認証DALI製品との互換性を保証します。
DALIエクステンションをご紹介
大規模プロジェクト向けの効率的なDALIコントローラ
分電系統におけるCatanモジュール
環境アイコン
電気設備の分電系統
Catanモジュール付きのPCの前にいる人
分電系統におけるCatanモジュール

Catan製品ラインアップは、Niagara Framework®と最先端のビル制御を組み合わせると同時に、既存のKNXインフラの継続利用を可能にします。
Catanは、シングルペアイーサネット(SPE)テクノロジと対応する拡張モジュールにより、既存のKNXケーブルを効率的に使用し続けながら、KNXネットワークをシームレスにIoT対応ビルディングオートメーションシステムに変換することができます。

Catan C1 EN製品の詳細を見る
環境アイコン

Catan製品シリーズには、Cradle to Cradle Certified®(ゆりかごからゆりかごまで)ラベルが貼られており、環境、資源効率、社会的責任に対する当社のコミットメントの証となっています。私たちのデザインは、再利用可能な素材、有害物質を含まないという循環型経済を積極的に推進しています。Catanはまた、お客様の資産価値を高めるとともに、DGNB、BNB、LEED、BREEAM認証の取得をサポートします。

電気設備の分電系統

当社のCatan製品シリーズは、均一なハードウェアデザインが特徴です。DINレール取付け用ケース内のオンボードI/Oを含むコントローラや拡張モジュールは、6 HP(水平ピッチ)幅で、接続ポイントは理想的に配列されています。したがって、この製品シリーズに必要なスペースを予想するのも楽なため、既存システムの拡張が非常に簡単です。Catanモジュールはコンパクトなデザインを採用しているため、分電系統や小規模な分岐でも使用することができます。

Catanモジュール付きのPCの前にいる人

Catan製品シリーズのすべての機器には、デジタルツインが工場出荷時点で標準で付属されており、これが製品のライフサイクル全体を通じて一元的な情報源として機能します。デジタル銘板に加えて、技術文書や重要なサービス情報も、常時オンラインで入手することができます。
Catan C1 ENにはウェブベース管理も装備されており、標準ウェブブラウザ経由で、追加ソフトウェアなしで直接簡単に機器の設定を行うことができます。

ILC製品シリーズ


ILCの主な機能の概要

インタラクティブイメージマップ:ビルディングオートメーション向けのコントローラ
イーサネットネットワークへの統合
ILC 2x50 BI製品シリーズの両方の世代が、LANポート4個、USBポート2個、RS-485インターフェース2個を装備しています。内蔵された4個のポートのイーサネットスイッチを使うと、LANやWANの柔軟なポート管理、ループ保護用RSTP、2つのネットワークカード経由の通信が可能になります。
製品の詳細を見る
イーサネットネットワークへの統合
DALI-2によるインテリジェントな照明制御
ILC 2x50 BIシリーズは、ビルにおける最新の規格準拠の照明制御に対応するDALI-2規格をサポートしています。内蔵DALIマスタ、マルチマスタ機能、および内蔵DALI電源ユニットにより、システムは、照明、センサ、制御エレメントを追加ゲートウェイなしで制御・監視するための完全なソリューションを提供します。
DALIマスタを見る
DALI-2によるインテリジェントな照明制御
RS-485インターフェース
RS-485シリアルインターフェース2個を搭載しているため、産業用通信における最大限の柔軟性を実現しています。2つのポートはどちらもDIPスイッチで簡単に終端させ、BIAS用に構成することが可能です。インターフェースはModbus/RTUやBACnet MS/TPなどの一般的なプロトコルをサポートしているため、既存のオートメーションおよびビル管理システムへのシームレスな統合に理想的です。他のシリアルインターフェースもオプションとしてご利用いただけます。
製品の詳細を見る
RS-485インターフェース
後付けに対応したLON(Local Operating Network:ローカルオペレーティングネットワーク)準拠仕様
ILC 2x50 BI製品シリーズは、どちらの世代もLONバージョンとしてご利用いただけます – このバージョンは、既存のLonWorks®ビルディングネットワークに直接接続できる内蔵のLON TP/FT-10インターフェースを備えています。つまり、旧式のビルディングオートメーションシステムもシームレスに最新化できるため、省電力の後付けや未来志向のスマートビルディングソリューションに理想的です。
LONバージョン製品の詳細をご紹介
後付けに対応したLON(Local Operating Network:ローカルオペレーティングネットワーク)準拠仕様
広範なI/O拡張
ILC 2x50 BIシリーズは、正確な信号処理と柔軟なアプリケーションのために、デジタルおよびアナログ入出力を備えた多用途のI/Oポートフォリオを備えています。きめ細かいチャンネル粒度、一貫したN電線接続テクノロジ、電流・電圧・温度信号のサポートにより、どのような設置も効率的に行うことができます。M-BusおよびMP-Busを搭載した拡張モジュールにより、最先端のビルディングオートメーションシステムに簡単に統合できます。エコモデルもコスト最適化プロジェクトのために用意されています。
製品リスト参照
広範なI/O拡張
ビルの制御盤内の電気設備
Niagara Framework® テクノロジ搭載のILC 2x50 BI(-L)
ビル制御
制御盤内のビルディングオートメーションとEmalytics
ビルの制御盤内の電気設備

ILC 2x50 BI(-L)コントローラは、ビル内のオートメーションタスク、特にビルのインフラ、エネルギーフローおよびHVACアプリケーションの監視・制御用に特別に設計されています。産業向け設計は高い信頼性を保証し、業務上重要なアプリケーションに適しています。IEC 61000、UL 508、BTLなどの重要な認証付きのこのIoTコントローラは、さまざまなアプリケーションで使用するのに最適な装備です。

コントローラ - ILC 2250 BI
Niagara Framework® テクノロジ搭載のILC 2x50 BI(-L)

ILC 2x50 BI(-L)は、Niagara Framework®テクノロジに基づく世界で唯一のコントローラであり、デジタル・アナログI/Oチャネルや、ビルディングテクノロジで幅広く利用されているすべてのバスシステムに対応するInlineモジュールを最大63台まで拡張することができます。
幅わずか80 mmで、非常に省スペースなコントローラです。その他のIoTやビルディングプロトコルも、シームレスに統合することができます。

ビル制御

当社のInlineシステムは、長期的な機能安全と可用性を確保するよう設計されています。当社では、Inlineコア製品ラインアップを少なくとも2035年までは継続して提供することを目指しています。このため、該当製品はハードウェアやファームウェアにおいて必要となる製品メンテナンス手順により定期的アップデートされます。

制御盤内のビルディングオートメーションとEmalytics

ILC 2x50 BI(-L)にはウェブベース管理が装備されており、標準ウェブブラウザ経由で、追加ソフトウェアなしで機器の設定をサポートします。I/Oチャネルのすべての信号が、アプリケーションに依存せずに読み書きされます。
これとは別に、内蔵のウェブサーバーがEmalytics Add-on設備を使用して高性能なローカル表示を保証します。

ビル管理システム


ビル管理システムEmalytics

Emalyticsによるビル管理 ホリスティック・マネジメントと分析 - Niagara Framework®に基づく

Niagara Framework®に基づくEmalyticsビル管理システムで、プラント、システム、業界をインテリジェントにネットワーク化して、全体的に評価する方法をご確認ください。

Niagara Framework®のロゴ

Niagara Framework®を備えたビルディングオートメーション 統合プロジェクトに最適な、柔軟性・拡張性・高い互換性

当社の制御システムは、オープンなNiagara Framework®をベースとしており、外部のソフトウェアソリューションを簡単に統合することができます。標準化されたインターフェースと完全な互換性を備えた、柔軟で拡張性の高いシステムからメリットを得ることができます。

Catan C1およびPLCnext Technology

PLCnext Technologyによるビルディングオートメーション Catan C1とPLCnextパートナー、Symconが実現するオープンオートメーション

PLCnext Technologyのオープンな世界をご覧いただき、当社のテクノロジパートナーが提供するオートメーションオプションをご活用ください。SymconソフトウェアとCatan C1コントローラは、さまざまなビルディングオートメーションプロジェクト向けの完璧な基盤を形成します。最大限のオープン性、既存システムの簡単な統合、幅広いプロトコルのサポートのメリットをご利用ください。

お問い合わせ先


Bernhard Tillmanns、Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
最新化または建設プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

参考事例


よくある質問(FAQ)

Catan C1 ENとILC 2250 BIビル用コントローラ
エンジニアプログラミング
分電系統でのCatan C1 ENのケーブル配線
ILC 2250 BIビル用コントローラを接続した制御盤
Catan C1 ENとILC 2250 BIビル用コントローラ

フエニックス・コンタクトは、さまざまな要件に対応するさまざまなコントローラを提供しています:Catan C1 ENは、分電盤内の室内オートメーションに最適です(DINレール取付け設計)。ILC 2x50 BI(-L)コントローラは、複雑なビルディングオートメーションプロジェクト向けに設計されており、幅広い統合オプションをサポートしています。どちらの機器も制御盤構築に最適化されており、新築・既築を問わず柔軟に使用できます。

エンジニアプログラミング

フエニックス・コンタクトのビル制御システムは、多数の統合インターフェースを備え、KNX、DALI、BACnet、Modbus、M-Bus、MQTTなどのオープンプロトコルをサポートしています。これにより、照明、空調、安全、エネルギーシステムの統合が、メーカーを問わず、あらゆる業種で可能になり、将来に向けた適合が実現します。

分電系統でのCatan C1 ENのケーブル配線

機器はDINレール取付け用に設計されており、プラグ式接続テクノロジを採用しているため、特に電気設備業者にとっては取付けが簡単です。Catan製品シリーズのDINレール取付け設計は、標準分岐キャビネットへの省スペース統合を可能にします。

ILC 2250 BIビル用コントローラを接続した制御盤

はい。コントローラは、拡張モジュールやI/Oコンポーネントにより、さまざまなプロジェクトサイズに柔軟に対応できます。オープンアーキテクチャで最新の通信プロトコルをサポートしているため、エネルギー管理、IoT接続、クラウド統合といった将来の要件に理想的に対応できます。