この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台には8チャネルの入力モジュールがあり、抵抗温度検出器用の2つの直線的な抵抗範囲と熱電対の電圧範囲があります。 この端子台がサポートするのはたとえば次の通りです。-プラチナおよびニッケルセンサ、例:Pt 100、Pt 1000、Ni 100、Ni 1000、EN 60751およびDIN 43760に準拠-EN 60584-1およびDIN 43710準拠のすべての標準的な熱電対 パラメータチャネル(PCP)または処理データによる通信
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
温度モジュール
2701000
Inlineアナログ入力端子台、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)、8チャネル、TC(熱電対)、RTD(抵抗温度検出器)、2/3線式
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 0A |
| IDコード(dec.) | 220 |
| 長さコード(10進) | 10 |
| プロセスデータチャネル | 160 ビット |
| 入力アドレスエリア | 20 バイト |
| 出力アドレスエリア | 20 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 4 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 192 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 25 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログRTD入力 |
| 入力内容 | 温度センサ入力 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| A/Dコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Niセンサ、線形抵抗 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、C、E、J、K、L、N、R、S、T、U、mV入力 |
| 相対公差 | 許容値については、表を参照 |
| 絶対公差 | 通常 ± 0.3 K (3線式接続付きPt 100) |
| 許容値については、表を参照 | |
| データ形式 | IB IL、S7互換 |
| 測定原理 | 逐次比較 |
| 測定値の表示 | 16ビット(15ビット+サインビット) |
| プロセスデータ更新 | 20 ms (フィルタ時間20 msまたは100 ms) |
| 100 ms (フィルタ時間400 msまたは1600 ms) | |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 設置場所 | 制御盤 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 動作モード | プロセスデータモードは10語、PCPは2語 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.46 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 100 mA |
| 通常 90 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 24 mA |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA / I/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2701000 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI143 |
| GTIN | 4046356673594 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 234 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 234 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 02e13784-2e73-49e9-ab3e-c33b82c76127 |
互換性のある製品
-
-
AB/SKS - サポートブラケット 3240224
-
AB-SK/E - サポートブラケット 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
-
SK 8 - シールド接続クランプ 3025163
-
SCC 15-NS35 - シールド接続クランプ 1019443
特長
温度センサ入力8点
抵抗温度検出器を3線式で接続(Pt 100、Ni 100、Pt 1000、Ni 1000、その他)
熱電対を2線式で接続
冷接点温度の内部および外部検出と補償(設定可能)
個別電流入力、変流器全体で1 Aで加熱電流モニタリング
スキャン時間:20 ms(全チャネル)
最大で50 Hz/60 Hzを抑制
高精度のノイズイミュニティ
温度安定性
高解像度の温度、電圧、抵抗測定
抵抗値(R0)はパラメータ指定で別々にプリセット可能
チャネルは個別にパラメータ指定
診断および状態表示
チャネルスカウト機能、起動時に光チャネルを識別