IoTを基盤とした「Emalytics」ビル管理システムにより、さまざまな設備分野を監視・制御するための標準化された統合プラットフォームが構築されました。建物データ、エネルギーデータ、選定された製造データを標準化して統合することで、その施設全体の状況を透明性をもって把握できるようにします。本プロジェクトでは、90か所以上のオートメーションステーション、約5,000のデータポイント、13の操作パネルを、共通のビルディングオートメーションシステムに統合しました。
Häcker Küchen社は、建物、エネルギー、そしてテクノロジをネットワーク化 中央ビルディングオートメーションシステムは、関連するすべてのプロセスに透明性をもたらし、経済的で将来を見据えた運用を支える基盤となります。
お客様情報
Häcker Küchen GmbH & Co KG社
東ヴェストファーレン地方(East Westphalia)のレーディングハウゼン(Rödinghausen)に本社を置くHäcker Küchen GmbH & Co KG社は、ドイツを代表するキッチンメーカーの一つです。1898年に設立されたこの家族経営の企業は、総面積223,000 m²を超える最先端の製造拠点を5か所運営しています。そこでは、世界各国の市場向けに、1日あたり約1,000台のオーダーメイドキッチンが製造されています。
課題
複雑な業種間の包括的なネットワークの構築
Häcker Küchen社の第5工場建設プロジェクトでは、多数の技術分野を当初から包括的にネットワーク化するという課題に直面していました。同社は、敷地全体にわたる建物・システム技術、エネルギーフロー、生産インターフェースを、一元的かつ透明性の高い形で制御・管理することを目指していました。その目的は、さまざまなシステムやデータソースを、標準化されたプラットフォームに統合することでした。同時に、そのソリューションは拡張性があり、将来の機能拡張にも対応できるものでなければなりませんでした。また同社は、実際の生産稼働中においても、さまざまなユーザーグループがそれぞれの役割に応じて容易に利用できるシステムを求めていました。
ソリューション:
Emalyticsは、発電、配電、および建物の技術設備をインテリジェントにネットワーク化するための中央制御センターとしての役割を果たします。さまざまなシステムやデータソースが標準化され、統合され、わかりやすく可視化されます。すべての取引から得られる数千件のデータポイントが、統一された管理・可視化プラットフォームに集約されます。
このソリューションの中核をなすのは、制御、調整、通信の各タスクを実行する、IoTベースのILC 2x50 BIビル用コントローラです。これらは、標準化されたプロトコルを通じてさまざまな設備システムを連携させるとともに、Emalyticsとの一貫したデータ通信を実現します。このシリーズのオートメーションステーションは、当施設において90台以上が稼働しています。
このモジュール式のオートメーションアーキテクチャは、成長と将来の拡張を見据えて設計されています。新しいシステム、設備系統、および追加の拠点は、新築プロジェクトにおいても、その後の改修工事においても、シームレスに統合することができます。本プロジェクトで構築された数千ものデータポイントを備えた構造は、その実現に向けた堅牢かつ将来性のある基盤を提供しています。
製品
ポイント:
既存設備の改修に対応する、将来を見据えたビルディングオートメーション
フエニックス・コンタクトが開発したソリューションにより、Häcker Küchen社は第5工場において、効率的かつ持続可能な操業を実現するための拡張性の高いプラットフォームを構築しました。EmalyticsとILC 2050 BIコントローラにより、あらゆる設備システムの状況を可視化し、複雑な構造も管理しやすくなっています。また、このモジュール式アーキテクチャにより、改修プロジェクトの一環として、既存設備を段階的に最新化することも可能になります。