Collegamento ❯ Cavi e fili Cavi patch RJ45 colorati Per applicazioni nel quadro elettrico Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi cavi patch colorati della serie RJ45 BUILDING. I nuovi cavi, negli otto colori bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero, offrono un'alternativa colorata per le applicazioni CAT6A. Caratteristiche principali • Colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero • Trasmissione dati fino a 10 GBit/s (CAT6A) • Varianti di lunghezza da 0,3 a 50 m • Protezione integrata dei ganci di bloccaggio I vantaggi ✓ Perfetti per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione, come i quadri elettrici ✓ Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC ✓ Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto ✓ Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità con un massimo di 10 GBit/s (CAT6A) ✓ Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360° Ricevi maggiori informazioni: Codice web #3772 Phoenix Contact 105