Commutation, mesure et surveillance ❯ Surveillance de l'énergie Logiciel de gestion de l'énergie Acquisition, visualisation et enregistrement locaux L'Energy Management Service On-Premises est la solution parfaite pour votre monitoring local de l'énergie. Profitez d'un système pouvant être commandé en version prééquipée avec des fonctions intuitives et flexibles pour une visualisation et une analyse pertinentes de vos données énergétiques. Caractéristiques principales • Différentes licences pour 5, 10, 20, 50, 100 appareils de mesure • EPC utilisables : EPC 1502, EPC 1522 • Types de graphiques : diagramme circulaire, diagramme linéaire, diagramme à barres, diagramme de Sankey • Rapports énergétiques : tableaux, diagrammes • Milieux représentables : électricité, gaz, huile, eau, air comprimé, température, etc. Avantages ✓ Accès local à toutes les données énergétiques, sans dépendance vis-à-vis de serveurs externes ✓ Système flexible et évolutif sans coûts récurrents ✓ Système complet prééquipé avec reconnaissance automatique des appareils et assistant de configuration ✓ Surveillance transparente grâce à des tableaux de bord et à la création de rapports énergétiques ✓ Système ouvert pour vos propres EnPI et d'autres formes d'énergie comme le gaz et l'eau 52 Phoenix Contact Obtenir plus d'informations : Code web #3730