Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AI 4 -15 GY - Trådändhylsa
1200264

Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 15 mm, hylslängd: 22,5 mm, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Trådändhylsorna med plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar
Isolationssäkerheten för anslutningar som ligger nära intill varandra ökar och uppsplitsningen av ledare förhindras