AI 1,5 -10 BK-GB-1000
-
Trådändhylsa
1208872
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 10 mm, hylslängd: 16 mm, färg: svart
Produktdetaljer
Produkttyp | Trådändhylsa |
Ledarklass | flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Ledaranslutning | |
Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
Ledararea AWG max. | 16 |
Avisoleringslängd | 13 mm |
Måttskiss |
|
Hylslängd | 16 mm |
Kontaktytans längd | 10 mm |
Avisoleringslängd maximal | 13 mm |
Hylsdiameter | 1,8 mm |
Styrka hylsvägg | 0,15 mm |
Styrka isolerkrage | 0,3 mm |
Innermått isolerkrage | 3,7 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Material | CU-DHP |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Beläggning | galvaniskt förtennad |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Tekniska data | |
Hylslängd | 16 mm |
Omgivningsförhållanden | |
optimal omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23,00 °C 50,00 % Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas |
Långtidstemperatur | 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning) |
Korttidstemperatur | 120 °C |
Design enligt standard | UL 486F-E |
Artikelnr | 1208872 |
Antal/förp. | 1 000 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 000 Styck |
Försäljningskod | BH341S |
Produktnyckel | BH341S |
GTIN | 4046356096454 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,127 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,127 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptång 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptång 1202877
Fördelar
Tack vare isolerkragens större diameter används den här typen av trådändhylsor speciellt för AWG-ledningar
Med dessa trådändhylsor kan ledare med en tjockare isolering pressas kundanpassat
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge