UNO POWER – strömförsörjningar med basfunktioner.
De kompakta strömförsörjningarna UNO POWER är tack vare sin höga effekttäthet den perfekta lösningen för laster upp till 960 W, särskilt i kompakta kopplingsboxar. Nätdelarna finns tillgängliga i olika effektklasser och byggbredder. Med den höga verkningsgraden och de låga tomgångsförlusterna uppnås en hög energieffektivitet.
UNO2-PS/1AC/24DC/240W
-
Strömförsörjning
1096432
E-nummer:
5240373
E-nummer:
5240373
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 10 A, kan ställas in från 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Typ av nät | Stjärnformat nät (TN, TT, IT (PE)) |
| Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Derating | < 90 V AC (1 %/V) |
| Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Inkopplingsstötström | typ. 10 A (vid 25 °C) |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,2 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 16 ms (120 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Strömförbrukning | 2,6 A (100 V AC) |
| 2,2 A (120 V AC) | |
| 1,13 A (230 V AC) | |
| 1,2 A (240 V AC) | |
| Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor, gasurladdningsrör |
| Tillslagstid | typ. 400 ms |
| Apparatingångssäkring | 5 A internt (enhetsskydd), snabbt |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
| Läckström mot PE | < 3,5 mA |
| Verkningsgrad | typ. 92 % (120 V AC) |
| typ. 94 % (230 V AC) | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begränsad) |
| Märkutgångsström (IN) | 10 A |
| Kortslutningssäker | ja |
| Tomgångssäker | ja |
| Crest-faktor | typ. 1,65 (120 V AC) |
| typ. 1,63 (230 V AC) | |
| Uteffekt (PN) | 240 W |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans |
| Möjlighet till seriekoppling | ja, för ökning av spänningen |
| Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Rippel | typ. 50 mVSS (vid nominella värden) |
| Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
| Ökningstid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Förlusteffekt minimal tomgång | < 4 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | < 4 W (230 V AC) |
| Förlusteffekt minimal märklast | < 21 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt märklast maximal | < 16 W (230 V AC) |
| Integrerad säkring | nej |
| Säkring (Sekundärsidig) | elektronisk |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Märkning | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Märkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| styv (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Märkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | visuell indikering drifttillstånd |
| Färg | grön |
| LED av | Spänningsförsörjningen Input AC saknas (av) |
| LED på (grön), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (på (grön), DC OK) |
| LED på (blinkar grönt) DC OK < 0,9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (på (blinkar grönt)) |
| Signalutgång Relä 13/14 | |
| Position | 3.x |
| Typ av signalering | Huvudbrytarkontakt DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Polmärkning | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funktion | Vidareledning drifttillstånd |
| Kopplingskontakt (jordpotentialfri) | OptoMOS |
| Kopplingsspänning | max. 30 V AC/DC |
| max. 60 V DC | |
| strömförmåga | max. 50 mA |
| Statusvillkor (Kontakt stängd) | UOUT > 0,9 x UN (Kontakt stängd) |
| Statusvillkor (Kontakt öppen) | UOUT < 0,9 x UN (Kontakt öppen) |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
| 3 kV AC (Enskild provning) | |
| Isolationsspänning ingång/PE | 3,5 kV AC (Typprovning ) |
| 2,4 kV AC (Enskild provning) |
| Produkttyp | Strömförsörjning |
| Produktfamilj | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1219000 h (25 °C) |
| > 678000 h (40 °C) | |
| > 366000 h (55 °C) | |
| Miljöskyddsdirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I |
| Överspänningskategori (EN 61010-1) | II (≤ 3000 m) |
| Överspänningskategori (EN 62477-1) | III (≤ 3000 m) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Extratext | 230 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Extratext | 230 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 40 °C |
| Extratext | 230 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 25 °C |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Temperatur | 25 °C |
| Extratext | 230 V AC |
| Artikelmått | |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 129 mm |
| Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 125 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Skyddslackerad | nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling, plintar) |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kåpans material | Aluminium (AlMg3)/stålplåt förszinkad |
| Huvens utförande | Rostfritt stål |
| Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
| Material montagefot | Försinkad stålplat |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Användningshöjd | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimatklass | 3K22 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stöt (drift) | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitud ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, derating: 2,5 %/K) |
| Säkerhet hos nätdelar upp till 1100 V (isoleringsavstånd) | |
| Normbeteckning | Säkerhet hos nätdelar upp till 1 100 V (isoleringsavstånd) |
| Standarder/föreskrifter | DIN EN 61558-2-16 |
| Elsäkerhet | |
| Normbeteckning | Elsäkerhet |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
| Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Säker isolation | |
| Normbeteckning | Säker isolation |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begränsning av nät-översvängningsströmmar | |
| Normbeteckning | Effektfaktor kompensering |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| Nätspänningsfall | |
| Normbeteckning | Krav i halvledarbranschen i förhållande till avbrott i nätspänningen |
| Standarder/föreskrifter | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Märkning | CB-schema (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Övertonsströmmar | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klass A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimmer | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
| 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Spänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spänningsbortfall | 70 % |
| Antal perioder | 25 / 30 perioder |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 40 % |
| Antal perioder | 12 perioder |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 0 % |
| Antal perioder | 1 period |
| Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 1096432 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMPV13 |
| Produktnyckel | CMPV13 |
| GTIN | 4055626930466 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 862 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 862 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 25,751 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundansmodul 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Redundansmodul 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsäkring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsäkring 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk automatsäkring 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk automatsäkring 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905744
Fördelar
Sparar plats i apparatskåpet tack vare den extremt smala monteringsbredden på 45 mm
Effektsnål tack vare hög verkningsgrad
För utomhusinstallation tack vare temperaturintervall på -25 °C … +70 °C
Enkel övervakning av utgångsspänning med potentialfri DC OK-reläkontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge