QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Redundansmodul
1088206
E-nummer: 5240376

Aktiv redundansmodul QUINT ORING med frånkopplings-MOSFET, ACB Technology, DIN-skenemontage, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till fördubblad livslängd av den redundanta lösningen genom jämn lastfördelning
Spara energi
Permanent övervakning av redundansen
Genomgående redundans fram till lasten

Ofta ställda frågor


Räcker det om endast "+" och "-" är anslutna till lasten?

Nej, det rekommenderas starkt att alla utgångar är anslutna till last- eller matningsskenan. Detta är det enda sättet att garantera redundans upp till lasten. Vid ett kabelbrott på utgångssidan kan därför lasten fortsätta att matas.


Signaleras det om det finns ett kabelbrott på utgångssidan eller om en kabel inte är ansluten?

Ja, om 2.1 eller 2.3 inte är anslutna öppnas reläet "Red OK" (3.1 - 3.2) och de två röda LED-lamporna på stapeldiagrammet börjar blinka.


Har artikeln ett integrerat överspänningsskydd?

Ja, artikeln har överspänningsskydd för spänningar från 32 V. För att skydda lasten från farlig spänning stängs respektive ingång av vid överspänning. På så sätt kan lasten försörjas säkert via den redundanta strömförsörjningen. Felet signaleras via ... Visa mer

Ja, artikeln har överspänningsskydd för spänningar från 32 V. För att skydda lasten från farlig spänning stängs respektive ingång av vid överspänning. På så sätt kan lasten försörjas säkert via den redundanta strömförsörjningen. Felet signaleras via reläet "Red OK" (13/14) och LED-lampan.

Visa mindre

Vad är "ACB"?

"ACB" står för "Auto Current Balancing". Små skillnader i utgångsspänningen hos parallella strömförsörjningar har stor inverkan på den ström som levereras av en strömförsörjning. Denna teknik balanserar strömmen upp till en spänningsskillnad på 0,3 V... Visa mer

"ACB" står för "Auto Current Balancing". Små skillnader i utgångsspänningen hos parallella strömförsörjningar har stor inverkan på den ström som levereras av en strömförsörjning. Denna teknik balanserar strömmen upp till en spänningsskillnad på 0,3 V. Livslängden för den redundanta lösningen kan fördubblas tack vare den jämna användningen och den individuellt lägre belastningen på strömförsörjningen.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar